Divisor de Entrada de Cabos , CCFD


Divisor de Entrada de Cabos , CCFD
Com os entalhes de encaixe CCFD, o dimensionamento da abertura da estrutura pode ser ajustado com base no ilhó utilizado.
Normas da indústria
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Com os entalhes de encaixe CCFD, o dimensionamento da abertura da estrutura pode ser ajustado com base no ilhó utilizado. Um clique audível confirma a instalação correta. Esta configuração flexível de entrada de cabos permite dar resposta a vários requisitos para cabos, linhas, tubagem, linhas pneumáticas e hidráulicas.
- Acabamento: Preto
- Inflamável: UL94 V-0
- Material: Poliamida 6,6/TPE
- Quantidade por embalagem: 5 unid.
- Protecção: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (apenas para utilização em interiores)
- Resistência à temperatura: -40 °C a +90 °C
Especificações
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.