Entrada de Cabos com Ligação Exterior, CCFO


Entrada de Cabos com Ligação Exterior, CCFO
Um sistema de entrada de cabos modular rápido, seguro e versátil, o sistema CCFO é montado a partir do exterior e fornece vedações seguras e alívio de tensão para cabos pré-montados e não montados com ou sem conetores. O sistema de entrada de cabos é gerido a partir do exterior do armário.
Normas da indústria
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Detalhes
Vantagens
Recursos
Vídeo
Acessórios
Caracteristicas
- Fornecimento: Estrutura, tampa protegida + entalhe para CCFGS
- Descrição: O CCFO, um sistema de entrada de cabos invertida, permite a montagem completa a partir do exterior do armário. É fabricado em plástico reforçado com fibra de vidro resistente. O vedante em borracha ajuda a garantir uma vedação ideal com proteção IP66. O CCFI vem preparado com entalhes para instalar pequenos ilhós (CCFGS). Os ilhós CCFG têm de ser encomendados em separado. Os divisores CCFD podem ser adquiridos em separado, caso seja necessária uma configuração diferente.
- Acabamento: Preto
- Inflamável: UL94 V-0
- Material: Poliamida 6,6/TPE
- Quantidade por embalagem: 1 unid.
- Protecção: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (apenas para utilização em interiores)
- Resistência à temperatura: -40 °C a +120 °C
- CCFO comes standard with inlay/divider for Small Grommet installation
- Grommets sold separately
- Alternate inlays/dividers for different grommet configurations sold separately
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções

Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.