Entrada de Cabos com Ligação Interior, CCFI


Entrada de Cabos com Ligação Interior, CCFI
A gama CCFI é um sistema de entrada de cabos modular rápido, seguro e versátil que integra vedantes seguros e alívio de tensão para cabos pré-montados e não montados com ou sem conetores.
Normas da indústria
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Detalhes
Vantagens
Recursos
Vídeo
Acessórios
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Fornecimento: Estrutura + entalhe para CCFGS
- Descrição: A entrada de cabos CCFI é rápida e fácil de montar. É fabricada em plástico reforçado com fibra de vidro resistente. Com a classificação IP66, o vedante em espuma ajuda a garantir a vedação ideal. O sistema vem preparado com entalhes para instalar pequenos ilhós (CCFGS). Os ilhós CCFG têm de ser encomendados em separado. Os divisores CCFD podem ser adquiridos em separado, caso seja necessária uma configuração diferente.
- Acabamento: Preto
- Inflamável: UL94 V-0
- Material: Poliamida 6,6/TPE
- Quantidade por embalagem: 1 unid.
- Protecção: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (apenas para utilização em interiores)
- Resistência à temperatura: -40 °C a +120 °C
- Grommets sold separately
- Alternate inlays/dividers for different grommet configurations sold separately
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções

Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.