Tinned Aluminum Earthing and Neutral Double Busbar
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Tinned Aluminum Earthing and Neutral Double Busbar
Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications such as switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and data centers.
Detalhes
Recursos
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Tinned aluminum bar allows for copper or aluminum conductor connections
- Use to connect several earthing conductors
- Chamfered holes allow for easy connections
- Tin plating is corrosion resistant
- Rigid bar
- Can be fixed using IRS Angle Support Bracket, DMH Metallic Spacer or DH Distance Holder and Spacer
- Quick and easy installation
- RoHS compliant
Especificações
| Material | Aluminio |
| Acabamento | Tinned |
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
cUR ZMVV8.E323600
English
CAN/CSA-C22.2 No. 65
cUR ZMVV8.E323600
CAN/CSA-C22.2 No. 65
UR ZMVV2.E323600
English
ANSI/UL 486A-486B
UR ZMVV2.E323600
ANSI/UL 486A-486B
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.