nVent ERIFLEX Spirflex Spiral Sleeve


nVent ERIFLEX Spirflex Spiral Sleeve
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Expandable cabling sleeves for many applications
- Spiral structure allow cables to branch out at any point
- Flexible bundling and mechanical protection of electrical cables and wires
- Packed in easy dispense boxes
- Halogen free
Especificações
Material | Polietileno |
Flammability Rating | UL® 94HB |
Temperatura de trabalho | -50 to 85 °C |
Temperatura de trabalho | -58 to 185 °F |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.