Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

nVent ERIFLEX Rogowski Sensors - ROG550 Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

nVent ERIFLEX Rogowski Sensors

Flexible, lightweight, and easy to install, nVent ERIFLEX Rogowski coils are ideal for retrofitting and energy monitoring applications. These sensors have been used for decades to measure alternating current (AC) with high accuracy and reliability.

Thanks to their air-core design, Rogowski coils eliminate the need for a magnetic core, resulting in a non-saturating, flexible structure that can be easily looped around conductors. This design ensures precise measurement of the AC component without distortion, even under high current conditions.

The Rogowski coil operates on a simple yet effective principle: an air-cored toroidal coil is placed around the conductor. The magnetic field generated by the AC current induces a voltage in the coil, which is proportional to the rate of change of the current. This signal is then integrated electronically to produce an output that is directly proportional to the current flowing through the conductor.

Ler mais Ler menos
  • RoHS
  • CE
Imprimir esta página
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Output Connection 3 x 22 AWG Shielded
Frequência 50 - 60 Hz
Resistência de loop 70 - 900 Ω
Corrente máxima 100kA
Precisão da medição de corrente Class 0.5-A1 per IEC 61869-10
Em conformidade com IEC 60529
Instalação Internal;Indoor
Grau de proteção IP67
Outer Jacket Material Thermoplastic Polyurethane UL94-V0
Cor Yellow
Temperatura de operação -22 to 176 °F
Temperatura de operação -30 to 80 °C
Storage Temperature -40 to 176 °F
Storage Temperature -40 to 80 °C
Data Copied
Métrico   |   Imperial
ROG300 ROG350 ROG450 ROG550 ROG600 ROG800
Cord diameter 8.3 ±0.2 mm
Fastening system Bayonet holder for secure and easy mounting
Nominal output 100 mV/kA @ 50 Hz (RMS)
Overvoltage category 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Insulation test voltage 7400 V RMS for 5 seconds

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy