Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

nVent ERIFLEX IFBS Reinforcement Kit for High Short-Circuit Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Kit de armadura nVent ERIFLEX IFBS para alto curto-circuito

Kit de alto curto-circuito projetado para melhorar o nVent ERIFLEX IFBS para que ele possa suportar altos valores de curto-circuito de até 130kA de pico. Este kit inclui duas porcas para suporte, dois parafusos de cabeça M8 – CHC (75mm), dois parafusos de cabeça M8 – CHC (40mm) e cinco espaçadores reforçados.

Ler mais Ler menos
  • UR
  • cUR
  • CE, ERIFLEX​ IFBS
Imprimir esta página
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Em conformidade com IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C);IEC® 61439.1
Flammability Rating UL® 94V-0
Temperatura de trabalho -40 to 130 °C
Temperatura de trabalho -40 to 266 °F
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recomendação - distância máxima entre os suportes (mm)
Ipk (pico de corrente de curto-circuito - kA) Kit de suporte IFBS 20/24/32 + kit de alto curto-circuito Kit de suporte IFBS 40/50/63 + kit de alto curto-circuito
10 1000 1000
20 1000 1000
30 1000 1000
40 740 1000
50 480 1000
60 330 770
70 240 570
80 190 430
90 150 340
100 120 280
110 - 230
120 - 190
130 - 160

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos CAD
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy