Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

PH32160.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced Kit

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Halogen Free Rating UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1
Smoke, Toxicity and Acidity Rating IEC® 60754-2
Low Smoke Rating IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885
UV Resistance Rating UL® 854;UL® 2556
Flammability Rating UL® 94V-0
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Imagens da aplicação Recursos Vídeo
The nVent ERIFLEX Flexible Power Connections with Advanced Technology Solutions

Play

ERIFLEX Flexibar Advanced Insulation Benefits Test

Play

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy