Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

PH38964.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

MBJYG Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper, Halogen Free

MBJYG Grounding and Bonding Braids are a reliable and convenient ground solution for applications that require flexibility and durability. Designed with halogen-free and flame retardant yellow green insulation, MBJYG braids are made with tinned copper ground braids and solid palms that are ready to install without any additional cutting, stripping, crimping or punching. MBJYG braids also do not require the addition of tin or crimped lugs and the proprietary manufacturing process helps optimize the electrical contact between each wire and helps eliminate moisture issues in the palms, helping prevent corrosion and extend the useful life of the braid.

Ler mais Ler menos
  • Bureau Veritas
  • UL
  • cUL
  • CE, ERIFLEX MBJ
  • RoHS
Imprimir esta página
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Rigidez dielétrica 15
Nominal Voltage, UL/CSA/IEC 600V
Temperatura de trabalho -55 to 125 °C
Temperatura de trabalho -67 to 257 °F
Material Copper;Polyolefin
Halogen Free Rating EN 14582
Em conformidade com IEC® 60439.1;IEC® 61439.1
Acabamento Tinned
Flammability Rating UL® 224 VW-1
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagramas

Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy