HCBC High Current Busbar Clamp
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
      
        HCBC High Current Busbar Clamp
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Imagens da aplicação
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Caracteristicas
- Connects copper busbar to copper busbar, nVent ERIFLEX Flexibar or power shunt
 - Made with non-magnetic materials for high current connections between nVent ERIFLEX Flexibar and rigid busbars such as transformer terminals
 - Rigid design assures even contact pressure
 - Installs quickly and easily
 - Ideal for on site modifications
 - RoHS compliant
 
Especificações
| Clamping Capacity | 1.57" | 
| Clamping Capacity | 40mm | 
| Material | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) | 
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
- Aviso
 - Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.