EBC-133 Earthing and Neutral Busbar


EBC-133 Earthing and Neutral Busbar
EBC-133 Earthing and Neutral Busbars are used to connect multiple earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, wind and solar power generation, data centers and in power distribution application.
EBC-133 Earthing and Neutral Busbar can be fixed using IRS Angle Support Bracket, DMH Metallic Spacer or DH Distance Holder and Spacer.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Easy for the installer to add connections
- Clamps are fully assembled
- Clamps follow the screw vertically, making it quick and easy to mount the conductor
- Cut to length as needed
- Main terminal clamp available for thicker conductors
- Can be connected to IBSB25 Insulated Braided Conductor, MBJ Grounding and Bonding Braid, and nVent ERIFLEX Flexibar up to 9 mm (0.354")
- Quick and easy installation
- RoHS compliant
Especificações
Acabamento | Electrogalvanized |
Certifications
CE, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1, EN 60998-2-1
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.