Barreira de transiente para trilho RTBN


Barreira de transiente para trilho RTBN
Detalhes
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- O módulo de proteção contra surtos se encaixa facilmente no lugar
- A sinalização mecânica se projetará para indicar que o módulo precisa ser substituído
- A desconexão térmica libera o indicador quando o dispositivo chega ao fim da vida útil, desconectando-se do circuito para evitar que se torne um curto ou desvio
- O módulo de proteção contra surtos se conecta à base por meio de um mecanismo de trava que prende facilmente o dispositivo no lugar, impedindo que o módulo se desconecte durante o serviço
- Integração da tecnologia de tubos de descarga de gás (gas discharge tube, GDT) e varistores de óxido metálico (metal oxide varistors, MOV), uma combinação que oferece consistência e proteção contra picos rápidos
- O terminal da braçadeira de gaiola sem parafuso permite fácil conexão: os fios inteiriços ou trançados são simplesmente empurrados para travar no lugar, reduzindo o tempo de instalação em até 75%
- A conexão de aterramento do trilho DIN elimina a necessidade de fios de aterramento adicionais
Especificações
Brochura
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.