Conjunto de cabo pré-fabricado
O conjunto seguro de cabos de baixa tensão operacional de 24V é de modelo simples e construção robusta para garantir longa vida útil e o mínimo de manutenção. O recurso de autorregulação permite que o sistema de aquecimento varie a potência de saída em resposta a mudanças nas temperaturas e condições climáticas. À medida que as temperaturas aumentam, o cabo de autorregulação diminui automaticamente a saída de calor, fornecendo proteção confiável contra excesso de temperatura. Cabos autorreguladores conservam energia fornecendo calor quando e onde for necessário em toda a extensão do circuito. Os conjuntos de cabos disponíveis incluem os de 12 m (39,4 pol) de cabo elétrico comum conectado ao cabo de autorregulação em nossas instalações de fabricação.
Caracteristicas
- Tecnologia de aquecimento autorregulável nVent da RAYCHEM
- Temperatura de operação sensível ao toque
- Pré-fabricado e testado em fábrica
- Projetado para instalação no canal de montagem
- Construção robusta para suportar condições ambientais adversas
Especificações
Material | Copper;Fluoropolymer |
Acabamento | Nickel Plated |
Brochura
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.