nVent ERICO Railclips, Hammer-On, condutor paralelo
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent ERICO Railclips, Hammer-On, condutor paralelo
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Design "Hammer-on
- Fixa condutores com segurança, reduzindo a manutenção e melhorando a segurança ao lado da via
- Instalação "hammer-on" rápida e fácil
- Encaixa-se em vários perfis de trilhos
- Não exige remoção do material de lastro
- Exclusivo revestimento multicamadas que fornece ótima proteção contra corrosão
Especificações
| Tipo de trilho | 85 lb to 141 lb T-Rail Sections |
| Acabamento | Multi-Layer Proprietary Coating |
| Material | Spring Steel |
Brochura


- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.