Conectores para haste de aterramento
Filtro aplicado: 1
Produtos | 17 resultados (49 artigos)

Grampo de ligação à terra nVent ERICO Hammerlock
A ligação mecânica irreversível liga o condutor de ligação à terra à barra de ligação à terra.

Acoplador de compressão para haste de aterramento em aço cobreado, com ponta
Acoplador de compressão sem rosca para uso com hastes de aterramento soldadas com cobre com ponta.

Grampo para haste de aterramento, haste ao condutor universal, bronze
Para uso com hastes de aterramento soldadas com cobre.

Grampo para haste de aterramento, haste ao condutor, bronze
Grampo em bronze para criar conexão mecânica da haste de aterramento soldada com cobre ao condutor redondo.

Grampo para haste de aterramento, haste ao condutor, aço inoxidável
Proporciona maior área de contato da superfície para permitir melhor desempenho do conector.

Luva de acoplamento para haste de aterramento de aço cobreado roscada prolongável
Acoplamentos resistentes à corrosão garantem conexões permanentes e de baixa resistência de cobre a cobre.

Threaded Coupler for Solid Copper Ground Rod, Internal Thread
Acoplamentos resistentes à corrosão garantem conexões permanentes e de baixa resistência de cobre a cobre.

Grampo para haste de aterramento, parafuso em U, Estanhado, um condutor
Grampo para haste de aterramento em estanho, que aceita condutores em orientação paralela e perpendicular.

Grampo para haste de aterramento, parafuso em U, três condutores
Grampo da haste de aterramento que permite a conexão de até três condutores separados a uma haste de aterramento.

Acoplador roscado para haste de aterramento de aço inoxidável, rosca interna secional
For use with SSR16 stainless steel ground rod, sectional internal thread.

Grampo para haste de aterramento, parafuso em U, tipo E
Designed to accommodate tape or bar in either a horizontal or vertical position.

Grampo para haste de aterramento, parafuso em U, nu, um condutor
Para uso com hastes de aterramento soldadas com cobre.