Passagem de aterramento DB, um pino, sólido cilíndrico em aço, ângulo de 90°
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Passagem de aterramento DB, um pino, sólido cilíndrico em aço, ângulo de 90°
As passagens de aterramento são conjuntos feitos a partir de um ponto de aterramento condutivo de alta qualidade (terminal de conexão) e de vários tipos de condutores. O processo de conexões exotérmicas nVent ERICO Cadweld é usado para combiná-las, formando um conjunto de longa duração e altamente resistente à corrosão.
Detalhes
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Projeto de longa duração
- Baixa resistência e impedância do aterramento
- Melhor condutividade elétrica e resistência à corrosão
- Robusto e confiável do ponto de vista elétrico e mecânico
- Fácil de instalar
Especificações
| Tipo de ponto de aterramento | DB, One Stud |
| Conductor Type | Solid Round Steel, 90° Angle |
| DB-16-C-70-S-050-C | ||
|---|---|---|
| DB | Earth Point | DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape |
| 16 | Tamanho da rosca | 10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm |
| C | Tipo de condutor | K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable |
| 70 | Tamanho do condutor | 12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm2 70: 70mm2 95: 95mm2 |
| S | Conductor Angle | S: 0° P: 90° A: 45° |
| 050 | Length (cm) | xxx |
| x | Termination (option if cable) | SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug |
| x | Bolts & Washer | - : No Hardware H: With Hardware |
| C | Embalagem | - : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order) |
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
DoC, ERICO EB
English
EN IEC 62561-1:2017
DoC, ERICO EB-2
English
EN IEC 62561-1:2017

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.