Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

nVent CADDY Speed Link Light Pack with Wedge Anchor Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Sistema de iluminação nVent CADDY Speed Link com bucha de fixação

O sistema de iluminação nVent CADDY Speed Link com bucha de fixação inclui um comprimento pré-cortado (1m e 2m) de cabo de aço de 1mm, rebitado a uma bucha de fixação, juntamente com um dispositivo de bloqueio de perfil ultrabaixo. Os empreiteiros podem instalá-lo de forma rápida e segura em tetos de betão para suportar e fixar iluminações e sinalética.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Static Load Safety Factor 5:1
Acabamento Electrogalvanized
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Diâmetro da broca 0.24"
Profundidade do orifício de perfuração 1.22"
Diâmetro da broca 6mm
Profundidade do orifício de perfuração 31mm
Embedment Depth 0.98" Min
Embedment Depth 25 mm Min

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos Vídeo
nVent CADDY Speed Link Light Pack – Lighting Support

Play

nVent CADDY Speed Link Light Pack — Signage Support

Play

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar