Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Soluções e suportes de telhado

Soluções de suporte de telhado
nVent CADDY Pyramid

Os suportes de telhado nVent CADDY Pyramid são uma solução de montagem na superfície para apoiar aplicações elétricas e mecânicas numa variedade de superfícies de telhado. Proporcionam uma capacidade de carga superior e reduzem drasticamente o tempo de instalação através da substituição de métodos lentos, pesados e trabalhosos para suportar tubos, condutas, calhas, bandejas de cabos e equipamento.

"Os telhados dos nossos clientes são um investimento substancial. Proteger esses ativos requer o uso de soluções técnicas que resistam à passagem do tempo, e é por isso que padronizamos a família Pyramid de suportes para telhado."

- Chris Denman, vice-presidente e sócio da Roof Management, LLC.

Benefícios Pyramid


As soluções para telhados nVent CADDY foram especialmente concebidas para suportarem cargas pesadas, minimizar a sobrecarga nos pontos de carga ou a fricção da membrana do telhado e para garantir a compatibilidade química com qualquer coisa colocada na membrana.

Cumpra os prazos do projeto e mantenha-se dentro do escopo enquanto fornece trabalho de alta qualidade com essas soluções fáceis de instalar.

PyramidDetails.png

Ao contrário dos blocos de madeira, os suportes Pyramid foram especificamente concebidos para aplicações no telhado, incorporando materiais e acabamentos únicos que protegem as membranas do telhado e proporcionam uma proteção superior contra a corrosão.

1) Galvanização a quente para uma proteção superior contra a corrosão

2) Estabilização por UV para um desempenho duradouro

3) O fundo de espuma disponibiliza uma interface de abrasão reduzida para uma melhor proteção da membrana do telhado

4) Compatível com superfícies de telhado, incluindo de camada simples, betuminosas, em metal e espuma projetada

Classificação da carga

  • São necessários menos suportes para a mesma carga
  • Menos material, menos mão de obra

Distribuição da carga

  • Minimiza a carga no ponto e as concentrações de tensão
  • Reduz a probabilidade de danos na membrana do telhado

Fundo de espuma

  • Proporciona compatibilidade com a membrana do telhado
  • Elimina a necessidade de uma camada de separação

Qualidade e inovações nVent CADDY

  • Mais de 14 anos a conceber e construir de soluções de suporte de telhado de alta qualidade
  • A inovar continuamente há mais de 110 anos

Teste de distribuição de carga Pyramid


Caddy Pyramid Test Chart

As soluções Pyramid e alternativas foram testadas sob várias cargas utilizando uma base sensível à pressão. Estes gráficos mostram a carga estática transferida para a membrana do telhado. É possível retirar dois resultados principais dos testes:

  • Em qualquer carga indicada, a gama nVent CADDY Pyramid proporciona uma distribuição da carga superior a muitas alternativas

  • Pyramid abrange uma gama mais ampla de classificações de carga do que muitas alternativas

Produtos em destaque


Saiba mais


A postos para começar?

Tem um projeto que está pronto para ser planeado?
Entre em contacto connosco e diga-nos como podemos ajudar com as nossas soluções, experiência ou oferta de produtos.

CONTACTE-NOS