VMEbus J1/J2 Backplane
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
VMEbus J1/J2 Backplane
The nVent SCHROFF VMEbus Backplanes have outstanding high-frequency noise suppression and very high MTBF values due to ceramic capacitors and SMD fabrication technology.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- In accordance with ANSI/VITA 1-1994 VME64 standard
- Monolithic backplane, 6 U with J1 and J2 plane
- Connection or isolation between the digital GND and chassis GND can be changed via screw
- Termination active/passive, switchable via jumpers; passive termination preset
- Electronic automatic daisy chain (EDC)
- Supply voltages provided via power bugs (ring tag M4) or FASTON
Especificações
DXF em 2D
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.