Varistar Slide Rail, Short, 15 kg
 Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
       
        Varistar Slide Rail, Short, 15 kg
Varistar short Slide Rail with 15 kg load capacity to suport heavy 19" chassis. It is designed for easy mounting and installation.
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Caracteristicas
- To slot into the 19" slide mounts
- St, 1.5 mm, finish AlZn
- Support for heavy 19" chassis
- Static load-carrying capacity 15 kg per pair
Especificações
| Static Load | 15kg | 
| Product Type | Slide Rail | 
| Material | Aço | 
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.