Varistar Mounting Plate
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Varistar Mounting Plate
Varistar Mounting Plate for mounting electrical components and sub-assemblies, with 600 kg load capacity. The mounting plate can also be rear mounted and strengthening bracket can be added to increase load capacity.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- For mounting electrical components and sub-assemblies including cabling
- Mounting pitch 25 mm in depth and 50 mm in height for partial-height mounting
- Static load-carrying capacity up to 450 kg (rear mounted)
- 600 kg at full height, mounted to rear, with additional strengthening brackets
- Strengthening bracket increases static load-carrying capacity
Especificações
| Product Type | Mounting Plate |
| Material | Aço |
Step em 3D
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.