Varistar CP Seismic Base/Plinth


Varistar CP Seismic Base/Plinth
A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- 2 support profiles, St, 10 mm, side
- Seismic dynamic load-carrying capacity 500 kg
- Height 103 mm
- 2 covers, St, 10 mm, front and rear
- Conforms to NEBS, Earthquake secure (up) to Bellcore Zone 4, tested with 500 KGs, Mounting holes for fitting of base
- Access possible from front and rear
Especificações
Static Load | 400kg |
Product Type | Cabinet/Rack Base |
Material | Aço |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.