Varistar CP Cabinet Frame, Seismic Heavy Load
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Varistar CP Cabinet Frame, Seismic Heavy Load
Welded, steel enclosure engineered specifically to protect equipment in areas with seismic activity and satisfy Bellcore Zore 4 requirements.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- St, 1.5 mm, zinc-plated, finish: powder-coated
- Earthquake resistance to Bellcore Zone 4
- Welded heavy-duty frame with strengthening brackets, RAL 7021
- Dynamic load-carrying capacity 500 kg to IEC 61587‐2
Especificações
| Dynamic Load | 500kg |
| Static Load | 1600kg |
| Product Type | Cabinet/Rack Frame |
| Frame Material | Aço |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.