Varistar CP Base Plate, Multi-Piece
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Varistar CP Base Plate, Multi-Piece
Multi piece base plate is assembled from inside.
Please order grounding, cover plate, brush strip or filter mat separately.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- To cover the base opening
- The multi-part base plate is open at the rear (opening to rear 200 mm deep, no rear opening with 300 mm cabinet depth)
Especificações
| Product Type | Cabinet/Rack Base |
| Material | Aço |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.