Test Adaptor for VMEbus
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Test Adaptor for VMEbus
Test Adapter for VMEbus Boards to access test points on the board.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Routing and layer stack-up match the requirements of the VME bus
- Measuring field for current and voltage measurement (V/I), (a)
- Additional measuring pins, e.g. for the probe tips of an oscilloscope (b)
- 1 pin position for second test object, 1 pin position for terminator board
- 6 U test adaptors consist of two 3 U test adaptors linked via an intermediate adaptor
- Voltage supply lines are designed for 2 A
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.