Telescopic Slide, Universal, Heavy Load, 2 U
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Telescopic Slide, Universal, Heavy Load, 2 U
Telescopic slides with 10 to 100 kg load capacity, > 100% extension length and with lateral mounting capability on 19". Robust telescopic sliding-rails - suitable for the installation of 19 inch chassis are suitable for mounting server enclosures from our product portfolio. Due to the extremely robust construction and high load capacity, the telescopic slides can also be used with very heavy housings.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Static load-carrying capacity per pair 72 - 100 kg
- Lateral mounting on the 19" uprights (19" plane remains free for fixing the extension/drawer)
- End stop damped
- Extension length > 100 %
- Rail width k = 19.1 mm, max. installation width of extension/drawer w = 411 mm
Especificações
| Material | Aço |
| Product Type | Telescopic Slide |
| Acabamento | Chapa de Aço Zincada |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.