RatiopacPRO Style, Front and Rear Trim Circulating, Screwless Front
 Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
       
        RatiopacPRO Style, Front and Rear Trim Circulating, Screwless Front
The versatile RatiopacPRO Style desktop case features a protective frame design, rubber strips, and various configuration options.
The Front and Rear Trims with Top & Bottom Rubber Strip option provides connector safeguarding and integrated stacking capability. The Circulated Rubber Strip design protects corner and is ideal for smaller mobile cases. For larger equipment, the Front Handle offers convenient carrying and rear connector protection.
Designed for 19" components with guide rails or proprietary components with a mounting plate, RatiopacPRO Style caters to your specific requirements.
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Caracteristicas
- Desktop case with protective frame design and rubber strips all around the frame, for even more protection
- Case for 19" components (guide rails) or proprietary components (mounting plate)
- To establish EMC-shielding, additional components need to be added to the enclosure
- Front side for front panel mounting without screws and rear side prepared for standard front panel mounting
- Perforated bottom cover for air-cooling
- No visible screws; cladding parts removable without tools
- For board depth 160 mm, 220 mm, 280 mm and 340 mm (depending on case depth)
Especificações
| Product Type | Case | 
| Tipo | Case for Individual Electronic Components | 
| Família de produtos | RatiopacPRO Style | 
Certificação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.