RatiopacPRO Desktop Case, Retrofittable Shielding
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
RatiopacPRO Desktop Case, Retrofittable Shielding
The nVent SCHROFF RatiopacPRO case provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. This flexible and robust case is simple to convert from desktop to a 19" rack mount case and includes four different style options. This version of the case provides a sleek design for desktop applications.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Designed for insertion/extractor handles in accordance with IEC 60297-3-102 and IEEE 1101.10 for CompactPCI and VME64x applications
- Cases for individual assembly with 19" standard components or specific internal mounting, e.g. with mounting plate
- Retrofittable EMC shielding
- Version with cover strips
- For board depth 160 mm, 220 mm, 280 mm, and 340 mm (depending on case depth)
- Symmetrical design, identical front and rear side
- No visible screws; cladding parts removable without tools
- Conforms with DIN EN 62368-1
Especificações
| Product Type | Case |
| Tipo | Case for Individual Electronic Components |
| EMC Shielding | No (Retrofittable) |
| Família de produtos | RatiopacPRO |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.