Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

ratiopacpro complete case Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

RatiopacPRO Complete Desktop Case, Retrofittable Shielding

The nVent SCHROFF RatiopacPRO case provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. This flexible and robust case is simple to convert from desktop to a 19" rack mount case and includes four different style options. This version of the case provides a sleek design for desktop applications.

Ler mais Ler menos
  • RoHS
  • EN 62368-1
Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Static Load 25kg
Product Type Case
Tipo Case for 19" Components
EMC Shielding No (Retrofittable)
Família de produtos RatiopacPRO
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.