RatiopacPRO 19" Rack Mount Case, Retrofittable Shielding With Handles
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
RatiopacPRO 19" Rack Mount Case, Retrofittable Shielding With Handles
The nVent SCHROFF RatiopacPRO case provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. This flexible and robust case is simple to convert from desktop to a 19" rack mount case and includes four different style options. This version of the case provides mounting brackets and handles for assembly into a 19" rack.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Cases for individual assembly with 19" standard components or specific internal mounting, e.g. with mounting plate
- Designed for insertion/extractor handles in accordance with IEC 60297-3-102 and IEEE 1101.10 for CompactPCI and VME64x applications
- Version with 19" mounting brackets with front handles
- Retrofittable EMC shielding
- For board depth 160 mm, 220 mm, 280 mm, and 340 mm (depending on case depth)
- No visible screws; cladding parts removable without tools
- Symmetrical design, identical front and rear side
- Conforms with DIN EN 62368-1
Especificações
| Rack Width | 84HP |
| Product Type | Case |
| Tipo | Case for Individual Electronic Components |
| EMC Shielding | No (Retrofittable) |
| Família de produtos | RatiopacPRO |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.