PSU 19" AC/DC Maxpower 180 W, Single
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
PSU 19" AC/DC Maxpower 180 W, Single
Pluggable 19" Power Supplies with H15 connector for fanless applications. With wide range AC input and one output voltage.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Wide input voltage range 90 ... 254 VAC and 100 ... 360 VDC with active Power Factor Correction (PFC)
- 1 output voltage
- Signalling: Output voltage OK
- Efficiency up to 87 %
- Integrated active decoupling for redundancy operation
- Active Current Share Bus (CSB)
Especificações
Catálogo
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.