PSU 19" AC/DC Maxpower 100 W, Triple
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
      
        PSU 19" AC/DC Maxpower 100 W, Triple
Pluggable 19" Power Supplies with H15 connector for fanless applications. With wide range AC input and three output voltages.
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Caracteristicas
- Wide input voltage range 90 ... 254 V AC and 100 ... 360 VDC with active power-factor correction (PFC)
 - 3 output voltages
 - Signalling: Output voltage OK
 - High power density
 
Especificações
Catálogo
Certificação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
 - Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.