PropacPRO Rear Panel, Full Width, Unshielded
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
PropacPRO Rear Panel, Full Width, Unshielded
The rear panel, full width for PropacPRO Case mounts to the frame of the case. With or without vented slots.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Alu panel, 2.0 mm (84 HP 2.5 mm)
- Mounting with support bracket on case (right and left)
Especificações
| Material | Aluminio |
| Acabamento | Anodized |
| Works With | Cases |
| Família de produtos | PropacPRO |
| Tipo | Rear Panel |
| Product Type | Side Panel |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.