Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

propacpro complete case Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

PropacPRO Complete Desktop Case, Shielded

The nVent SCHROFF PropacPRO case provides electronics protection for 19" assemblies such as plug-in units and euroboards. The aluminum die cast frames and profile sidepanels guarantee a robust solution. The case includes EMC shielding as standard.

Ler mais Ler menos
  • RoHS
  • EN 62368-1
Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Static Load 25kg
Product Type Case
Tipo Case for 19" Components
Família de produtos PropacPRO
EMC Shielding Sim
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.