PCB Holders & Accessories PCB Holders & Accessories Select FiltersCloseAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Limpar filtrosFechar tudoAbrir tudo Product Type Bracket (5) Clip (2) Handle (5) Label (2) Mounting Kit (1) PCB Retainer (2) Pin (1) Screw (1) Ver tudo Ver menos Família de produtos CompacPRO (1) EuropacPRO (1) MultipacPRO (1) PropacPRO (1) RatiopacPRO (1) RatiopacPRO AIR (1) Ver tudo Ver menos Material Aluminio (1) Policarbonato (8) Aço inoxidável (1) Aço (1) Polietileno (1) Hard Paper (1) Polybutylene Terephthalate (3) Polyphenylene Ether (1) Liga de zinco (2) Ver tudo Ver menos Tipo Clip (2) PCB Bracket (5) Static (1) Works With Cases (1) Front Panels (11) Subracks (1) Tipo de alça Board Locking (1) Quantidade por embalagem 1 (10) 10 (3) 100 (3) 105 (1) 436 (1) Cor Vermelho (1) Rack Height 6U (2) Tamanho da rosca M2.5 (1) Largura 10.2mm (1) Profundidade 8.6mm (1) Acabamento Nickel Plated (1) Filter1Filtro aplicado: 1Categoria: PCB Holders & AccessoriesView All Filters (1) SubcategoriasPCB AccessoriesDetalhes