Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

multipacpro 19 Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

MultipacPRO 19" Chassis, Steel, AlZn, Plain Top and Base

This 19" chassis is a form of subrack which accepts horizontal board mounting or the mounting of non-standard components like transformers or other heavy load accessories typically mounted on a chassis plate. This version is producted from sheet metal, Al-Zn coated and have plain top and bottom covers.

Ler mais Ler menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Acabamento Aluminum-Zinc Plated
Família de produtos MultipacPRO
EMC Shielding No (Retrofittable)
Tipo Solid
Material Aço
Product Type Subrack/Chassis
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.