Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

MicroTCA Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

MTCA.4 System for 12 Double Mid-Size AMC Modules

The system is designed for high-performance applications with a high level of availability, where redundancy of all components is required. The two redundant hot-swap fan modules with EMMC in push-pull configuration ensure that the front and rear slots are properly cooled. The fan speed is controlled independently for front and rear and is set via the MCH. Cable trays on the front and rear of the enclosure simplify cable management. The system can take up to four power modules to ensure a sufficient power supply for the application. The backplane features clock and trigger lines per PICMG MTCA.4, as well as interlocks. It also provides direct connections for SAS/SATA and lines between the AMCs

Ler mais Ler menos
  • RoHS
  • PICMG
Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.