Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

microtca4 system 7u Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

MTCA.4 System for 12 Double Full-Size AMC Modules

The system is designed for high-performance, high availability applications. The hot-swap fan modules with EMMC in pull configuration ensure that the front and rear slots are properly cooled. The fan speed is adjustable via the MCH. The separate JSM installation space prevents an AMC slot from being occupied by a JTAG module. The system can take up to four power modules to ensure a sufficient power supply for demanding applications. The backplane features clock and trigger lines.

Ler mais Ler menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.