LHX+ Air/Liquid Heat Exchanger 115 V UL
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
LHX+ Air/Liquid Heat Exchanger 115 V UL
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- 19" mountable Air/liquid heat exchanger with fan
- Easy replaceble fans without dismounting the heat exchanger
- Coolant feed from top or bottom
- UL Certified
Especificações
| Profundidade | 500mm |
| Product Type | Air/Liquid Heat Exchanger |
| Airflow Direction | Front to Top |
Certificação
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.