Interscale 19" Rack Mount Chassis, Perforated
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Interscale 19" Rack Mount Chassis, Perforated
Flexible 19" Chassis with integrated EMC protection and perforated side. Based on the nVent SCHROFF Interscale platform and developed in accordance with IEC 60297-3-109.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Modular desktop case consisting of 4 assembled parts, with perforated sides
- Developed according to IEC 60297-3-109 (under progress at IEC)
- Integrated EMC protection
- Ingress protection up to IP 20
- Color RAL 7016
- Modified or customized cases upon request
Especificações
| Material | Aço; Aluminio |
| Família de produtos | Interscale |
| Tipo | Perforated |
| Product Type | Small Form Factor Case |
| EMC Shielding | Sim |
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.