Interscale 19" Rack Mount Chassis, Non-Perforated
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Interscale 19" Rack Mount Chassis, Non-Perforated
Flexible 19" Chassis with integrated EMC protection. Based on the nVent SCHROFF Interscale platform and developed in accordance with IEC 60297-3-109.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Modular desktop case consisting of 4 assembled parts
- Developed according to IEC 60297-3-109 (under progress at IEC)
- Integrated EMC protection
- Ingress protection up to IP 30
- Color RAL 7016
- Modified or customized cases avaiilable upon request
Especificações
| Material | Aço; Aluminio |
| Família de produtos | Interscale |
| Product Type | Small Form Factor Case |
| Tipo | Solid |
| EMC Shielding | Sim |
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.