HF Frame Type Plug-In Unit Tube Kit, Shielded, 3 U
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
HF Frame Type Plug-In Unit Tube Kit, Shielded, 3 U
HF Frame type plug-in unit tube, front panel with stainless EMC gaskets.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- With high shielding from high-frequency radiation
- To accept boards in HP grid increments
- Solid body (tube) on all sides, with cooling fins
Especificações
| Rack Height | 3U |
| Material | Aluminio |
| Acabamento | Anodized; Passivated |
| Product Type | Cassette |
| Tipo | High Frequency Frame Type Plug-in Units |
| EMC Shielding | Sim |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.