Guide Rail Multi Piece, Mid-Piece Aluminium/Plastic Extrusion
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Guide Rail Multi Piece, Mid-Piece Aluminium/Plastic Extrusion
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Middle profile for mounting guide rails for 2.5 mm groove width
- 2 plastic end pieces are required; these are pushed on to both ends of the middle profile
- Guide rails can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates
- Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.