Guide Rail, 4.4" PCB Type, Red
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Guide Rail, 4.4" PCB Type, Red
This plastic guide rail for 4.4" PCBs or drive units of the accessory type, forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. The guide rails can additionally be bolted to the horizontal rail or 1.5 mm thick plates for higher shock and vibration requirements. Guide rail can be optional equipped with a ESD clip, which ensures conductive contact between PCB and horizontal rail. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO and EuropacPRO.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Plastic guide rail, red
- Type "4.4" board height" (111.7 mm)
- Guide rails can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates
- The optional ESD clip for can be fitted into guide rails and ensures conductive contact between PCB and horizontal rail both on the solder side and on the component side.
- Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C
Especificações
| Tipo | 4.4" PCB |
| Família de produtos | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
| Product Type | Guide Rail |
| Material | Polybutylene Terephthalate |
| Cor | Vermelho |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.