Frame Type Plug-In Unit Extruded Side Panel, With Cooling Fins
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Frame Type Plug-In Unit Extruded Side Panel, With Cooling Fins
Side Panel for frame type plug-in unit, extruded with cooling Fins. The cooling Fins enable additional heat dissipation via the cooling Fins.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- The external dimensions (8 ... 42 HP) are unchanged; the available space inside is reduced widthwise by the cooling Fins
- With 10 W installed heat dissipation the interior temperature in the module is reduced by about 5 °C
- Side Panel with cooling Fins for a frame-type plug-in unit (Al extrusion). The surface is 65% greater than with a side Panel without cooling Fins
Especificações
| Material | Aluminio |
| Acabamento | Passivated |
| Product Type | Side Panel |
| Tipo | Side Panel |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.