Fan Control Module FCM2
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Fan Control Module FCM2
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- The fan control module (FCM2) is a standalone fan controller for 12 V fans
- Up to 6 fans can be monitored and controlled
- Signal monitoring of up to 6 temperature sensors
- Monitoring of 3.3 V, 5 V, 12 V and -12 V voltages
- FCM2 supply voltage: 12 V
- Can control status LEDs for Over Temp, Fan Fail, 3.3 V, 5 V, 12 V and -12 V
- In case of overheating or the failure of a fan, the other fans can be set to full speed
- Status information can be queried via I²C interface
- Suitable for a 4 wire fan with PWM or control voltage input
Especificações
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.