Eurorack Door Hinge Bracket for Shortened Door
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Eurorack Door Hinge Bracket for Shortened Door
Eurorack Door Hinge Bracket is for doors which do not cover the full cabinet height.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Mounting can be above or below the short door
- For steel doors that do not run the full height of the cabinet
- 1 U space required (may be mounted above and below the door, at front or rear)
- The clearance can be covered by 19" front panels or a cable through-ducting plate (3 or 4 U)
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.