EuropacPRO Wall-Mounting Bracket
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
EuropacPRO Wall-Mounting Bracket
The wall mount bracket enables the fixing of a subrack to a wall of a mounting plate of a cabinet.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Enables the subrack assembly on wall or on mounting plate
- Assembled instead of 19" bracket or rear angle on the subrack
- Assembly holes with key hole function
Especificações
| Material | Aluminio |
| Product Type | Bracket |
| Família de produtos | EuropacPRO |
| Acabamento | Passivated |
| Works With | Subracks |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.