EuropacPRO Divider Plate
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
EuropacPRO Divider Plate
The divider plate enables the user to create a separate area inside a subrack or case. The plate can be clipped into the perforation of the horizontal rails. The subracks or cases have to be disassembled if the plate will be assembled.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Mounts by clipping into horizontal rails
- Space requirement on component side: 2.0 mm
- Fitting depends on gasketing method (stainless steel/textile gasket)
Especificações
| Família de produtos | EuropacPRO |
| Product Type | Side Panel |
| Material | Aço inoxidável |
| Works With | Subracks |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.