EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Rugged Side Panel
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Rugged Side Panel
A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Perforation degree 58%
Especificações
| Rack Width | 84HP |
| Material | Aluminio |
| Product Type | Cover Plate |
| Família de produtos | EuropacPRO |
| Acabamento | Passivated |
| Tipo | Perforated |
| Works With | Subracks |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.